Publicar produtos
HPF665 ACC166 Set Top Box Holder for

HPF665 ACC166 Set Top Box Holder for

Traduzido por Google,

O ACC166 tem pontos de montagem dedicados para o LG Pro:Centric Smart Ultra HD Set Top Box (STB-5500) e fonte de alimentação*, tornando-o o acessório perfeito para manter seu STB montado e escondido atrás da TV. Este suporte para STB foi projetado para funcionar especificamente com o Peerless-AV® Universal Swing-Out Wall Mount (HPF665). O design versátil do acessório pode ser montado acima ou abaixo do braço de parede do HPF665.

*O ACC166 pode ser compatível com outros modelos de decodificadores; verifique a compatibilidade entrando em contato com o Atendimento ao Cliente Peerless-AV®

Características

  • Fornece pontos de montagem dedicados para o decodificador LG Pro:Centric Smart Ultra HD (STB-5500) e fonte de alimentação (ACC166 pode ser compatível com outros modelos de decodificador; verifique a compatibilidade entrando em contato com o Atendimento ao Cliente Peerless-AV®)
  • Suporta componentes AV de até 3 lb (1,36 kg)
  • Inclui braçadeiras de cabo e hardware de fixação STB-5500
  • Capaz de ser montado acima ou abaixo do braço de parede HPF665
  • O design discreto cria uma aparência esteticamente atraente
  • O design com fenda permite o posicionamento flexível dos cabos
Especificação
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 14.00" x 9.70" x 1.31" (356 x 246 x 33mm)
    • Product Weight; 2.50lb (1.13kg)
    • Load Capacity; 3lb (1.36kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 15.40" x 11.40" x 4.63" (391 x 290 x 118mm)
    • Package Ship Weight; 5lb (2.26kg)
    • Package UPC Code; 735029339908
    • Package Contents; Mount, Cable Ties, and Hardware

    Variant ID: 34322255544451

    Variant SKU: ACC166

    Type: Display Mount Accessories

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaacc166
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte