Publicar produtos
ACC852W Extension Column Cord Wrap

ACC852W Extension Column Cord Wrap

Traduzido por Google,

A Peerless-AV oferece a mais ampla gama de acessórios do setor para complementar sua instalação. De várias placas de teto e desacopladores, a adaptadores de gerenciamento de cabos e hardware específico de superfície, a Peerless-AV pode fornecer praticamente tudo o que você precisa para complementar sua instalação e atender aos exigentes requisitos de aplicação.

Características

  • As seções podem ser empilhadas para criar comprimentos maiores ou cortadas no comprimento desejado
  • Projetado para rotear cabos externamente ao longo da parte externa da coluna de extensão
Especificação
  • Product Specs

    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 24" (609mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 4 x 4 x 24.5" (101.6 x 101.6 x 622.3mm)
    • UPC Code; 735029208143

    Variant ID: 29193681207411

    Variant SKU: ACC852W

    Type: Columns

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaacc852w
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte