Publicar produtos
DS-OM46ND-FLOOR Floor Window Display Mount for Samsung OM46N-D Double-Sided Display

DS-OM46ND-FLOOR Floor Window Display Mount for Samsung OM46N-D Double-Sided Display

Traduzido por Google,

Os suportes de exibição de janela de chão da Peerless-AV são projetados exclusivamente para a série OMN-D da Samsung. Este suporte elegante e de dois lados é a solução ideal para exibir conteúdo de sinalização digital atraente que pode ser visto tanto de dentro quanto de fora de uma vitrine. Com uma infinidade de recursos fáceis de instalar, incluindo gerenciamento de cabos oculto para uma aparência profissional, esta solução versátil pode ser adaptada para atender a uma ampla gama de aplicações comerciais e de varejo.

Características

  • O suporte foi projetado para complementar a aparência elegante da tela Samsung com seu perfil fino
  • Montagem no teto: 53" (1350 mm) até o centro da tela
  • Montagem no chão: 74" (1650 mm) até o centro da tela
  • Fixação oculta no piso/teto para uma estética elegante
  • Fácil de montar em vigas de madeira ou concreto com o hardware incluído
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 46"
    • VESA Pattern; Dedicated
    • Mounting Pattern; (Dedicated")
    • Weight Capacity; 100lb (0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security
    • Product Dimensions; 27 x 88 x 2.8" (686 x 2237 x 70mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 66.8lb (30.29kg)
    • Ship Dimensions; 8.25 x 7 x 97" (209.6 x 177.8 x 2,463.8mm)
    • UPC Code; 735029330035

    Variant ID: 29193696510067

    Variant SKU: DS-OM46ND-FLOOR

    Type: Stand

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicads-om46nd-floor
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosCarts & Stands
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte