Publicar produtos
DS-VW665 SmartMount® Flat Video Wall Mount for 40" to 65" Flat Panel Displays

DS-VW665 SmartMount® Flat Video Wall Mount for 40" to 65" Flat Panel Displays

Traduzido por Google,

O DS-VW665 é a mais recente adição a uma crescente linha de suportes modulares de parede de vídeo da Peerless-AV. Este suporte inclui recursos inovadores que simplificam o processo de instalação, como espaçadores de parede personalizados e 8 pontos de microajuste sem ferramentas. Esses recursos exclusivos fornecem alinhamento de exibição perfeito de configurações de parede de vídeo pequenas ou grandes, ao mesmo tempo em que garantem que cada suporte seja posicionado para a exibição específica que está sendo usada. Além disso, amarras de gerenciamento de cabos integradas e uma tampa de perfil limpo completam a instalação esteticamente agradável.

Características

  • Montagem modular para configurações ilimitadas de exibição de parede de vídeo
  • Microajuste sem ferramentas em 8 pontos alinha perfeitamente os monitores
  • Espaçadores de placas de parede personalizados eliminam as suposições e os cálculos de instalação no local
  • Os suportes de amarração de cabos integrados simplificam o cabeamento de tela para tela
  • Os displays e suportes ficam nivelados com a parede para um perfil limpo
  • O hardware de segurança incluído impede adulteração e roubo
  • Padrões de montagem VESA® ajustáveis ​​de 200 x 200 até 700 x 400 mm, compatível com PLP
  • Pode ser fixado a uma parede inclinada para a frente até 45°
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 65"
    • VESA Pattern; 200 X 200 up to 700 x 400
    • Weight Capacity; 125lb (56kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 3.10" - 3.85" (79 - 98mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 35.00" x 20.00" x 3.10" - 3.85" (889 x 508 x 79 - 98mm)
    • Product Weight; 25.6lb (12kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 30.5lb (14kg)
    • Ship Dimensions; 21.5 x 3.75 x 36.63" (546.1 x 95.3 x 930.4mm)
    • UPC Code; 735029284048

    Variant ID: 29193698050163

    Variant SKU: DS-VW665

    Type: Video Wall

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicads-vw665
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte