Publicar produtos
DS25 VCR/DVD/DVR Mount

DS25 VCR/DVD/DVR Mount

Traduzido por Google,

Fixação de VCR, ajustável em altura e largura, esses suportes acomodam a maioria dos VCRs, VCPs e DVD players de carregamento frontal. A versão de segurança usa parafusos de ajuste resistentes a violações, que travam o equipamento no lugar. O kit inclui todo o hardware para fácil fixação em suportes de TV Peerless-AV. Todas as unidades são empilháveis, exceto os modelos PM47.

Características

  • Versões de segurança disponíveis
  • Acomoda a maioria dos videocassetes e reprodutores de DVD de carregamento frontal
  • Altura e largura ajustáveis
Especificação
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Product Dimensions; 13.25 - 17.25 X 1.5 - 2.75" (337 - 438 X 38 - 70mm)
    • Max load; 50lb (22.7kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 6.5 x 4.0 x 14.5" (165.1 x 101.6 x 368.3mm)
    • UPC Code; 735029225867

    Variant ID: 29193699262579

    Variant SKU: DS25

    Type: Racks and Shelves

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicads25
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte