Publicar produtos
DS509 Slim Tilt Mount with PC Holder for 25"-60" (63-152cm) Flat Panel TVs

DS509 Slim Tilt Mount with PC Holder for 25"-60" (63-152cm) Flat Panel TVs

Traduzido por Google,

Projetado para montar computadores menores na parede, o DS59 é uma solução universal de baixo perfil para aplicações de sinalização digital. Seu design de desengate inferior permite que o monitor tenha uma inclinação negativa que permite uma manutenção rápida e fácil do computador sem precisar remover o monitor. Projetado para resistência, durabilidade e fácil instalação, este suporte oferece conformidade com VESA e é compatível com a tecnologia de placa adaptadora Peerless-AV PLP para acomodar qualquer monitor de tela plana.

Características

  • Os monitores podem ser montados tanto em modo paisagem quanto retrato
  • O computador pode ser removido e reparado sem a necessidade de remover o monitor de tela plana
  • Inclina em 0, 5 e 10 graus
  • Acomoda computadores de até 2,0" x 1490 graus x 9,0" (51 x 378 x 229 mm)
  • Compatível com VESA 100, 200, 100 x 200, 200 x 100 mm
  • Classificado para 200 lb (91 kg) para pinos duplos, 60 lb (27 kg) para pinos de metal simples
  • Placa adaptadora PLP compatível
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 25" to 60" test
    • VESA Pattern; 100, 200 x 100, 200 x 200
    • Weight Capacity; 200lb (91kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; 0, 5, 10
    • Product Dimensions; 18.27 x 10.27 x 2.75" (464 x 261 x 70mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 14.3lb (6.48kg)
    • Ship Dimensions; 18 x 4.375 x 26.875" (457.2 x 111.1 x 682.6mm)
    • UPC Code; 735029263364

    Variant ID: 29193702834291

    Variant SKU: DS509

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicads509
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte