Publicar produtos
IB14X9-W 14"x9" in-Wall Box for Recessed Power and AV Components with optional Surge Protector

IB14X9-W 14"x9" in-Wall Box for Recessed Power and AV Components with optional Surge Protector

Traduzido por Google,

As novas In-Wall Boxes da Peerless-AV são projetadas para fornecer flexibilidade máxima para qualquer instalação. O anel de acabamento removível permite que a instalação ocorra antes ou depois da instalação do drywall. Opções de montagem flexíveis permitem a fixação por dois pinos, um único pino ou apenas drywall. Placas de montagem removíveis reduzem o tempo de instalação, permitindo que um instalador conclua as terminações da fiação fora da In-Wall Box.

Características

  • Instala-se entre centros de pinos de 16" (406 mm), em um único pino ou diretamente em uma abertura de drywall
  • Knock-outs para conduítes de 3/4", 1,0", 1,25" e 1,5"
  • Dimensões do recorte: 14,4" x 9,4" (365 x 238 mm)
  • O anel de acabamento ajustável permite o uso de drywall com espessura de 3/8" - 3/4"
  • Knock-outs fornecem a capacidade de montar até quatro tomadas de gang simples. Compatível com caixa de gang RACO 420 ou equivalente.
  • Localizações de braçadeiras de cabos integradas
  • O IB14X9-AC-W inclui um protetor contra surtos duplex Leviton de 720 joules, caixa de distribuição e placa frontal
  • Listado pela UL 2416
Especificação
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 25lb (11.3kg)
    • Color; White
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 15.75" x 10.56" x 3.94" (400 x 268 x 100mm)
    • Product Weight; IB14X9-W: 5.5lb (2.5kg) IB14X9-AC-W: 5.8lb (2.6kg)

    Package Specs

    • Package Ship Size; 18.00" x 13.00" x 5.00" (457 x 330 x 127mm)
    • Package Ship Weight; IB14X9-W: 6.5lb (2.9kg) IB14X9-AC-W: 6.8lb (3.1kg)
    • UPC Code; IB14X9-W: 735029329558 IB14X9-AC-W: 735029332763
    • Package Contents; IB14X9-W: In-Wall Box, Trim Ring, (2) Drywall Clamps, (2) Mounting Plates, and Wood Stud Mounting Hardware IB14X9-AC-W: In-Wall Box, Trim Ring, (2) Drywall Clamps, (2) Mounting Plates, Wood Stud Mounting Hardware, Duplex Surge Suppressor, Gang Box and Face Plate

    Variant ID: 30414326530179, 29505629814899

    Variant SKU: IB14X9-W, IB14X9-AC-W

    Type: Display Mount Accessories

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaib14x9-w
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

Disponibilidade da região

Europa América do Norte