Publicar produtos
PLA50-UNLP PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 80" Displays

PLA50-UNLP PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 80" Displays

Traduzido por Google,

Ofereça a melhor visão na sala com capacidade de balançar, inclinar ou articular os tamanhos mais populares de monitores. Buchas autolubrificantes permitem que os braços se estendam suavemente, enquanto a inclinação ajustável e o pivô posicionam o monitor no ângulo de visão ideal. O PLA5 oferece versatilidade para os tamanhos mais populares de monitor em uma ampla variedade de instalações em saguões, quartos de hotel, salas de diretoria, monitores públicos ou home theaters.

Características

  • Os modelos universais se adaptam a monitores com padrões de furos de montagem de até 730 x 433 mm (28,75"L x 17,05"A)
  • Cinco posições de braço horizontais em centros de 2,6" (66 mm) para posicionamento flexível da tela lateral
  • Inclui capa de malha para cabos e braçadeiras para organizar os cabos de forma organizada
  • +10/-5° de inclinação
  • 7° de rolo para nivelamento de exibição pós-instalação
  • O braço se estende até 30,52" (775 mm) da parede
  • Três pontos de articulação ajustáveis ​​com rotação de até 180° para posicionamento versátil da tela
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 80"
    • Mounting Pattern; 731 x 433mm (28.76 x 17.05")
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 5.37 - 30.52" (136 - 775mm)
    • Product Dimensions; 30.75 x 19.10 x 5.37 - 30.52" (781 x 486 x 136 - 775mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 42.917lb (19.5kg)
    • Ship Dimensions; 17.125 x 8.625 x 31.5" (435.0 x 219.1 x 800.1mm)
    • UPC Code; 735029243250

    Variant ID: 34322260295811

    Variant SKU: PLA50-UNLP

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapla50-unlp
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosProjector Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte