Publicar produtos
PLA60-UNLP PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 95" Displays

PLA60-UNLP PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 95" Displays

Traduzido por Google,

O PLA6 oferece uma solução única para displays de até 95" em uma ampla variedade de instalações, incluindo saguões, quartos de hotel, salas de diretoria, displays públicos ou home theaters. Sua construção toda em aço permite que ele segure telas de até 175 lb, enquanto suas buchas autolubrificantes permitem que os braços articulem suavemente e posicionem seu display para visualização ideal. Combinado com capacidades de inclinação e pivô ajustáveis, o PLA6 é o único braço de parede de que você precisa.

Características

  • Cinco posições de braço horizontais em centros de 2,6" (66 mm) para posicionamento flexível da tela lateral
  • Os modelos universais se adaptam a monitores com padrões de furos de montagem de até 730 × 405 mm (28,75?L × 15,95?A)
  • Inclui capa de malha para cabos e braçadeiras para organizar os cabos de forma organizada
  • Três pontos de articulação com rotação de até 180° para posicionamento versátil da tela
  • ±7° de rotação para nivelamento de exibição pós-instalação
  • +10/-5° de inclinação
  • O braço se estende até 32,37" (822 mm) da parede
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 95"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Mounting Pattern; 731 x 433mm (28.76 x 17.04")
    • Weight Capacity; 175lb (79.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; None
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 5.37 - 32.37" (136 - 822mm)
    • Product Dimensions; 30.75 x 19.10 x 5.37 - 32.37" (781 x 486 x 136 - 822mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 48.505lb (21.9kg)
    • Ship Dimensions; 17.125 x 8.625 x 31.5" (435.0 x 219.1 x 800.1mm)
    • UPC Code; 735029243298

    Variant ID: 34322260164739

    Variant SKU: PLA60-UNLP

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapla60-unlp
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosProjector Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte