Publicar produtos
PLAV60-UNLP PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 95" Displays

PLAV60-UNLP PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 95" Displays

Traduzido por Google,

O PLA60 oferece uma solução única para displays de até 95" em uma ampla variedade de instalações, incluindo saguões, quartos de hotel, salas de diretoria, displays públicos ou home theaters. Sua construção toda em aço permite que ele segure telas de até 175 lb, enquanto suas buchas autolubrificantes permitem que os braços articulem suavemente e posicionem seu display para visualização ideal. Combinado com capacidades de inclinação e pivô ajustáveis, o PLA60 é o único braço de parede de que você precisa.

Características

  • Cinco posições de braço horizontais em centros de 2,6" (66 mm) para posicionamento flexível da tela lateral
  • Inclui capa de malha para cabos e braçadeiras para organizar os cabos de forma organizada
  • O braço se estende até 32,37" (822 mm) da parede
  • Três pontos de articulação com rotação de até 180° para posicionamento versátil da tela
  • Os modelos universais se adaptam a monitores com padrões de furos de montagem de até 730 x 433 mm (28,75"L x 17,05"A)
  • 7° de rolo para nivelamento de exibição pós-instalação
  • Ajuste vertical de 1" (24 mm) localizado ao alcance atrás do display com modelos PLAV60
  • +10/-5° de inclinação
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 95"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Mounting Pattern; 730 x 433mm (28.76 x 15.95")
    • Weight Capacity; 175lb (79.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 5.37 - 32.37" (136 - 822mm)
    • Product Dimensions; 30.75 x 21.67 x 5.37 - 32.37" (781 x 550 x 136 - 822mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 50.647lb (22.9kg)
    • Ship Dimensions; 17.125 x 8.625 x 31.5" (435.0 x 219.1 x 800.1mm)
    • UPC Code; 735029243335

    Variant ID: 34322260033667

    Variant SKU: PLAV60-UNLP

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaplav60-unlp
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosProjector Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte