Publicar produtos
PLAV70-UNLP Universal Articulating Dual Arm Wall Mount with Vertical Adjustment for 42" to 95" Displays

PLAV70-UNLP Universal Articulating Dual Arm Wall Mount with Vertical Adjustment for 42" to 95" Displays

Traduzido por Google,

Projetado para lidar com os displays mais pesados, o PLAV70 apresenta uma construção de braço duplo, toda em aço, que suporta displays de até 95" e pesando até 200 lb. As buchas autolubrificantes do PLAV70 permitem que seu display se articule suavemente, enquanto a inclinação e o pivô ajustáveis ​​permitem que você posicione seu display para o ângulo de visualização ideal. Balance, incline e estenda seu display, mesmo dentro e fora de cubículos rebaixados e armações personalizadas com o recurso de ajuste vertical que fornece a capacidade de levantar ou abaixar seu display para uma instalação perfeitamente alinhada.

Características

  • Inclui capa de malha para cabos e braçadeiras para organizar os cabos de forma organizada
  • Três posições de braço horizontais em centros de 2,6" (66 mm) para posicionamento flexível da tela lateral
  • Os modelos universais acomodam monitores de 42" a 95" com padrões de furos de montagem de até 730 x 433 mm (28,75" L x 17,05" A)
  • +10/-5 de inclinação
  • +7 / -7 de rolo para nivelamento de exibição pós-instalação
  • Ajuste vertical de +-1" (24 mm) localizado ao alcance atrás do visor
  • O braço se estende até 32,52" (826 mm) da parede
  • Giratório de até 180 graus
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 42" to 95"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Mounting Pattern; 731 X 433mm (28.76 X 17.05")
    • Weight Capacity; 200lb (90.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +45 / -45
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 5.52 - 32.52" (140 - 826mm)
    • Product Dimensions; 33.50 x 21.67 x 5.52 - 32.52" (851 x 550 x 140 - 826mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 72.029lb (32.9kg)
    • Ship Dimensions; 23.625 x 8 x 34.69" (600.1 x 203.2 x 881.1mm)
    • UPC Code; 735029243373

    Variant ID: 34322259935363

    Variant SKU: PLAV70-UNLP

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaplav70-unlp
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte