Publicar produtos
SP850-UNLP Pull-out Pivot Wall Mount for 32"-80" Displays

SP850-UNLP Pull-out Pivot Wall Mount for 32"-80" Displays

Traduzido por Google,

O suporte giratório retrátil SP850 combina os melhores recursos de um suporte de parede e braço giratório. Quando fechado, o SP850 atua como um suporte de parede plano ou inclinado. A apenas 2,73" (69 mm) da parede, sua placa de parede exclusiva e gerenciamento de cabos integrado escondem perfeitamente todos os componentes e cabos. Estendido, a construção de braço resistente do SP850 desliza suavemente o monitor para fora 11,18" (284 mm) da parede e permite que o monitor gire até 45°. O SP850 é ideal em aplicações onde o monitor precisa ser embutido na parede, emoldurado de forma personalizada ou alinhado em uma parede com vários monitores.

Características

  • Os modelos dedicados incluem placa adaptadora compatível com VESA® 100 e 200 x 100 mm (placa adaptadora modelo PLP ou LC necessária para monitores não VESA) | Os modelos universais se adaptam a monitores com furos de montagem de até 600 x 400 mm (23,62" L x 15,75" A)
  • A inclinação IncreLok™ fornece inclinação de 0°, 5° e 10° |±1° de rotação para nivelamento horizontal da tela durante a instalação
  • Montado em pinos de madeira de 16", concreto e bloco de concreto
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 80"
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • VESA Pattern; 600 x 400mm (23.62" x 15.75")
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance from Wall; 2.73" - 11.18" (69 - 284mm)
    • Security Features; Security Hardware
    • Roll; +1° / -1°
    • Swivel Yaw; +45° / -45°
    • Tilt; 0°, 5°, 10°
    • Product Dimensions (W x H x D); 24.38" x 16.78" x 2.73"-11.18" (619 x 428 x 69-284mm)
    • Product Weight; 30.4lb (13.8kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 39lb (17.60kg)
    • Ship Dimensions; 12 x 4.25 x 33" (304.8 x 108.0 x 838.2mm)
    • UPC Code; 735029246398

    Variant ID: 34322255741059

    Variant SKU: SP850-UNL

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasp850-unlp
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte