Publicar produtos
SR598-HUB SmartMount® Cart for use with the Microsoft® Surface™ Hub

SR598-HUB SmartMount® Cart for use with the Microsoft® Surface™ Hub

Traduzido por Google,

O SmartMount® Flat Panel Cart foi projetado para montar, mover e armazenar com segurança as versões de 55" e 84" do Microsoft® Surface™ Hub. O carrinho tem classificação UL® de até 300 lb., fica na altura de visualização recomendada pela Microsoft e oferece ajuste vertical para que o monitor possa ser posicionado em qualquer altura de até 60" do chão, se necessário. A grande placa de parede e rodízios com trava fornecem uma base estável para aplicações de toque, enquanto os canais de gerenciamento de cabos fornecem uma aparência elegante e configuração rápida e simples. Ideal para aplicações educacionais, corporativas ou de hospitalidade, o SR598-HUB é a solução móvel perfeita para qualquer ambiente colaborativo.

Microsoft, Encarta, MSN e Windows são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Características

  • Inclui gerenciador de cabos de extensão na base do carrinho
  • As colunas do carrinho têm indicadores da altura de visualização recomendada pela Microsoft para fácil instalação
  • Os protetores de canto evitam danos às portas e paredes ao mover ou armazenar o carrinho
  • Classificação de carga listada pela UL de 300 lb (136,1 kg)
  • Manobra facilmente em rodízios giratórios de 4" (102 mm), dois com trava
  • O acabamento em pó preto texturizado ajuda a esconder impressões digitais e poeira
  • O adaptador de tela de quadro aberto ajuda a evitar interferência na entrada da tela
  • O display pode ser localizado em qualquer lugar ao longo da coluna para uma altura de visualização perfeita (até 60" no centro)
  • O gerenciamento de cabos integrado protege, contém e oculta os cabos para uma instalação limpa e profissional
  • O suporte universal se adapta a monitores de 200 mm até 1200 x 600 mm
Especificação
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 1200 X 600
    • Weight Capacity; 300lb (136.1kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 1200 X 600mm (49.45 X 23.62")
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; 360 degrees
    • Product Dimensions; 51.15 x 70.84 x 29.97" (1299 x 1799 x 761mm)
    • Product Weight; 95lb (43.1kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 115lb (52.2kg)
    • Ship Dimensions; 47.50" x 12.50" x 38.50" (1207 x 318 x 978mm)
    • UPC Code; 735029311928

    Variant ID: 29193791864947

    Variant SKU: SR598-HUB

    Type: Cart

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasr598-hub
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosCarts & Stands
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte