Publicar produtos
Pella® Impervia® Fixed Frame Window
Pella® Impervia® Fixed Frame Window

    Pella® Impervia® Fixed Frame Window

    3.4 de 5 estrelas3.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As janelas panorâmicas do Pella Impervia não funcionam. Como não abrem nem fecham, o design ajuda a melhorar a eficiência energética. Grades de alumínio extrudado opcionais são aderidas a ambos os lados do vidro isolante para fornecer a aparência de janelas de vitrine de alumínio. Linhas limpas e mínimas permitem um vidro mais visível, tornando essas janelas uma ótima opção para projetos modernos.

    • Estilo atemporal e desempenho comprovado com força inigualável e durabilidade duradoura.
    • Testado ao extremo, de -40°F a 180°F.
    • Projetado para fornecer a flexibilidade dos sistemas de envidraçamento fixo de alumínio com eficiência energética significativamente melhorada.
    • Opção de reglazing interior para reparos de vidro mais fáceis em locais de difícil acesso.
    • Janelas de estrutura fixa disponíveis em tamanhos de até 143-1/2” de largura ou altura, com um máximo de 70 pés quadrados.
    • Classe de desempenho e grau CW50.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapella-impervia-fixed-frame-window
    • Familia de productoFixed Windows
    • Grupo de produtosPella® Impervia®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalFibra de Vidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States