Publicar produtos
Megaband® 150. Calhas de Escada
Megaband® 150. Calhas de Escada
Megaband® 150. Calhas de Escada
Megaband® 150. Calhas de Escada
    Pemsa

    Megaband® 150. Calhas de Escada

    Calha de escada concebida para aplicações industriais com cargas elevadas. A calha Megaband® é formada por travessas soldadas e alternadas de aço de 150 mm de altura e borda de segurança para proteção e fortalecer a calha. Montagem mediante o sistema Click de união rápida entre troços e acessórios. Fabricada em aço, em diversos tamanhos e vários Sistemas de Proteção. É fornecida em troços de 3 metros.

    Especificação
    • Canalização, proteção e distribuição de cabos em instalações elétricas em aplicações industriais: Centrais, Petroquímica, Química, óleo e Gás. Aplicações exteriores com ambientes húmidos.

      Excelente soldadura de travessas sobre as longarinas. Máxima garantia de capacidade de cargas.

      As travessas estão montadas com disposição alternada, para cima e para baixo, para permitir a fixação dos cabos.

      União de calhas mediante sistema Click (encaixável).

      Conforme a norma IEC 61537. Corforme com as normas NEMA VE-1. Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU

      Ampla variedade de tamanhos, acabamentos e acessórios para se adaptar às exigências de cada instalação elétrica.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMegaband-150
    • Familia de productoMegaband, Cable Ladder System
    • Grupo de produtosCable tray
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-08-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC000854
    • Nome ETIMCable ladder/wide span cable ladder
    • Nome UNSPSCCable accessories
    • Código UNSPSC26121630
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable ladders
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniclassElectrical Cable Trays
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution