Publicar produtos
Suspensão Omega SPLUS
Suspensão Omega SPLUS
Suspensão Omega SPLUS
Suspensão Omega SPLUS
Suspensão Omega SPLUS
Suspensão Omega SPLUS
    Pemsa

    Suspensão Omega SPLUS

    Suporte com perfil omega e sistema universal de ligação para calhas Rejiband® e Pemsaband® em montagem ao teto com haste. Sistema Click de fixação. Fabricada em aço e disponível para larguras de 100, 150, 200, 300 e 400 mm e em diversos Sistemas de Proteção.

    Especificação
    • Indicado para suportar cargas médias em calhas porta cabos ao teto com 1 ou 2 varões para instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras privadas, túneis, parkings, edifícios públicos, centros comerciais, grandes infraestruturas como aeroportos, linhas de metro, ferrovias, no setor terciário, aplicações industriais, navais, petroquímica, textil, química e alimentar, segundo o tipo de acabamento.

      Sistema Click que permite uma rápida ligação da calha de varão sem necessidade de elementos de fixação. Maior economia e rapidez na montagem.

      Sistema Universal de montagem compatível com calhas de varão Rejiband®, chapa Pemsaband® e PVC. Um único suporte para todas as calhas.. Reduz a gestão de referências.

      Instalação com um único varão central até à largura de 300, facilita a introdução lateral dos cabos. Inclui topos e protetores para facilitar a instalação e proteger o instalador.

      Marcação N da Aenor, conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU. Resistência ao fogo E90, conforme a DIN 4102-12.

      Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC, BK8 e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOmega_SPLUS_Suspension
    • Familia de productoPemsa Support System
    • Grupo de produtosSupports and Brackets
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCFixador mecânico
    • Código ETIMEC001003
    • Nome ETIMWall- and ceiling bracket for cable support system
    • Código CSI MasterFormat 201427 05 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Communications Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniclassElectrical Cable Trays
    • Código CSI UniFormat IID5090
    • Título CSI UniFormat IIOther Electrical Systems