Publicar produtos
Pemsaband® One Não Perfurada. Calhas de Chapa
Pemsaband® One Não Perfurada. Calhas de Chapa
    Pemsa

    Pemsaband® One Não Perfurada. Calhas de Chapa

    Traduzido por Google,

    Bandeja de aço maciço de 35, 60, 85 e 100 mm de altura, em acabamentos pré-galvanizados ou galvanizados por imersão a quente com borda de segurança. A bandeja Inducanal® é adequada para suportar e direcionar cabos elétricos de cargas médias e leves. Facilidade de montagem graças ao seu sistema Click de engate rápido entre comprimentos, economizando material e mão de obra e necessitando apenas de 2 parafusos para engate. Há uma grande variedade de tamanhos para escolher de acordo com as necessidades de cada instalação.

    Especificação
    • Canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras particulares, Túneis, Parkings, Edifícios Públicos, Centros Comerciais, Centros de Processamento de dados, Infraestruturas, Aeroportos, Linhas de Metro, Ferrovias. Setor Terciário e aplicações indistriais: Naval, Petriquímica, Textil, Químocas, Alimentação. Aplicações interiores em ambientes secos ou exteriores com ambientes húmidos segundo abamentos.

      Sistema Click para a união de troços rectos que facilita a sua montagem sem necessidade de utilizar acessórios.

      Borda d segurança perfilada, para proteção de cabos. Também evita possíveis cortes do instalador na sua manipulação.

      UL Certified de acordo com os requisitos da NFPA 70 e a NEMA VE 1-2009. Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/UE.

      Na aba 60 dispõe de pré cortes circulares na aba a cada 1 metro, indicados para a ligação de racores e tubos.

      Ampla variedade de tamanhos, acabamentos e acessórios para se adaptar às exigências de cada instalação elétrica.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPemsabandOnesolid
    • Familia de productoPemsaband, Perforated and Solid Cable Tray System
    • Grupo de produtosCable tray
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-08-26
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC000047
    • Nome ETIMCable tray/wide span cable tray
    • Nome UNSPSCCable accessories
    • Código UNSPSC26121630
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniclassElectrical Cable Trays
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution