Publicar produtos
Pemsaband® Speed 100 Perfurada. Calhas de Chapa
Pemsa

Pemsaband® Speed 100 Perfurada. Calhas de Chapa

Calha de chapa metálica perfurada e embutida em aço de 100 mm de altura com sistema de ligação rápida sem parafusos, com Sistemas de proteção PG e AZ+. Novo design de perfil e bordo de segurança plano que maximiza o contacto com a tampa. A calha Pemsaband® Speed Perfurada é indicada para suporte e condução de cabos elétricos e de telecomunicações em cargas médias e ligeiras. A facilidade de montagem graças ao seu sistema de ligação rápida encaixável sem parafusos permite poupar custos em material e mão de obra. Design exclusivo e patenteado de perfurações e embutidos longitudinais em forma de S que fortalecen a capacidade de carga da calha. É fornecida em troços de 3 metros.

Especificação
  • Sistema revolucionário de ligação rápida encaixável sem necessidade de parafusos, num único passo e sem requerer ferramentas nem acessórios adicionais, permitindo uma poupança crítica em custos de material e otimizando drasticamente os tempos de mão de obra.

    Design exclusivo e patenteado de perfurações e embutidos longitudinais em forma de S que fortalece notavelmente a capacidade de carga total e facilita a amarração dos cabos.

    Bordo de Segurança Plano: Incorpora um design de perfil que maximiza o contacto e ajuste com a tampa, protegendo a integridade dos condutores e garantindo a continuidade elétrica.

    Alta resistência à corrosão. Disponível em Sistemas de proteção PG e AZ+ (Classe 3 e Classe 8 segundo BS EN 61537).

    Cumprimento normativo: Concebida em conformidade com a norma IEC 61537, Conformidade CE respeitante à Diretiva 2014/35/UE, marcação UKCA, Marca N da AENOR, Certificado IECEE CB Scheme e Certificação UL. Classificação A1 Não combustível e manutenção de função no fogo E90 (90 min. 1000°C) segundo DIN 4102-12. Grau de proteção IP23 e resistência ao impacto 20 J. Cumprimento REACH e RoHS III.

    Sistema destinado à canalização, suporte, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Edifícios (edifícios públicos, centros comerciais e Centros de Dados), Obras civis e infraestruturas (túneis, parques de estacionamento, aeroportos, caminhos de ferro e metro), e Setor terciário e industrial (indústria transformadora, petroquímica, química e alimentar). Adequado para instalações interiores e exteriores consoante o sistema de proteção.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPemsabandSpeed100
  • Familia de productoPemsaband, Perforated and Solid Cable Tray System
  • Grupo de produtosCable tray
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2026-11-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)100
  • Profundidade (mm)3000
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioZinc Alloy
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEC000047
  • Nome ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
  • Código CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 19
  • Título OmniclassElectrical Cable Trays