Publicar produtos
CRICKET+ 10 RGBW C/M MARINE

CRICKET+ 10 RGBW C/M MARINE

Série de luminárias com profundidade reduzida para embeber no solo, da classe I.
Especificação
  • - Corpo em alumínio fundido e injetado sob pressão, anodizado preto - Grupo ótico constituído por lentes em tecnopolímero com elevada transmissão do fluxo luminoso - Vedante em silicone antienvelhecimento, de elevada capacidade de retorno elástico - Difusor em vidro plano transparente temperado - As versões C/EW têm difusor em vidro plano extra claro de segurança temperado com acabamento temperado - Anel de fecho em bronze marinho com acabamento brilhante ISO 9223 (CX) - Sistema de ligação à rede estanque WATER STOP - Caixa de embeber em tecnopolímero para encomendar separadamente - Parafusos de bloqueio em aço inoxidável - Os aparelhos, como são instalados no pavimento, durante a utilização são submetidos, durante o uso, a fortes solicitações. Portanto, para garantir o bom funcionamento e a segurança, é necessário que a instalação seja efetuada da melhor maneira possível por profissionais qualificados e seguindo as instruções de montagem - Os aparelhos não devem ser instalados em covas - As versões RGBW e Tunable White devem ser alimentadas com 48V CC com driver SELV, disponíveis como acessórios. A gestão da cor é com a interface DMX - Gerador de sinal DMX para versões RGBW e Tunable White a ordenar separadamente
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacricket-plus-10-rgbw-cm-marine
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosInground
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)82
  • Largura (mm)105
  • Profundidade (mm)105
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC000758
  • Nome ETIMIn-ground luminaire
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 17
  • Título OmniclassBuried Uplights

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia