Publicar produtos
CRICKET+ 10 TW C/M MARINE

CRICKET+ 10 TW C/M MARINE

Série de luminárias com profundidade reduzida para embeber no solo, da classe I.
Especificação
  • - Corpo em alumínio fundido e injetado sob pressão, anodizado preto - Grupo ótico constituído por lentes em tecnopolímero com elevada transmissão do fluxo luminoso - Vedante em silicone antienvelhecimento, de elevada capacidade de retorno elástico - Difusor em vidro plano transparente temperado - As versões C/EW têm difusor em vidro plano extra claro de segurança temperado com acabamento temperado - Anel de fecho em bronze marinho com acabamento brilhante ISO 9223 (CX) - Sistema de ligação à rede estanque WATER STOP - Caixa de embeber em tecnopolímero para encomendar separadamente - Parafusos de bloqueio em aço inoxidável - Os aparelhos, como são instalados no pavimento, durante a utilização são submetidos, durante o uso, a fortes solicitações. Portanto, para garantir o bom funcionamento e a segurança, é necessário que a instalação seja efetuada da melhor maneira possível por profissionais qualificados e seguindo as instruções de montagem - Os aparelhos não devem ser instalados em covas - As versões RGBW e Tunable White devem ser alimentadas com 48V CC com driver SELV, disponíveis como acessórios. A gestão da cor é com a interface DMX - Gerador de sinal DMX para versões RGBW e Tunable White a ordenar separadamente
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacricket-plus-10-tw-cm-marine
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosInground
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)82
  • Largura (mm)105
  • Profundidade (mm)105
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC000758
  • Nome ETIMIn-ground luminaire
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 17
  • Título OmniclassBuried Uplights

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia
Åland Islands
Afghanistan
Algeria
American Samoa
Albania
Armenia
Angola
Australia
Andorra
Azerbaijan
Benin
Cook Islands
Austria
Bahrain
Botswana
Federated States of Micronesia
Belarus
Bangladesh
Burkina Faso
Fiji
Belgium
Bhutan
Burundi
French Polynesia
Bosnia and Herzegovina
British Indian Ocean Territory
Cabo Verde
Guam
Bulgaria
Brunei
Cameroon
Kiribati
Croatia
Cambodia
Central African Republic
Marshall Islands
Cyprus
China
Chad
Nauru
Czech Republic
Christmas Island
Comoros
New Caledonia
Denmark
Cocos (Keeling) Islands
Côte d'Ivoire
New Zealand
Estonia
Georgia
Democratic Republic of the Congo
Niue
Faroe Islands
Hong Kong
Djibouti
Norfolk Island
Finland
India
Egypt
Northern Mariana Islands
France
Indonesia
Equatorial Guinea
Palau
Germany
Iran
Eritrea
Papua New Guinea
Gibraltar
Iraq
Ethiopia
Pitcairn Islands
Greece
Israel
Gabon
Samoa
Guernsey
Japan
Ghana
Solomon Islands
Hungary
Jordan
Guiné-Bissau
Timor-Leste
Iceland
Kazakhstan
Guinea
Tokelau
Ireland
Kuwait
Kenya
Tonga
Isle of Man
Kyrgyzstan
Lesotho
Tuvalu
Italy
Laos
Liberia
United States Minor Outlying Islands
Jersey
Lebanon
Libya
Vanuatu
Latvia
Macau
Madagascar
Wallis and Futuna
Liechtenstein
Malaysia
Malawi
Lithuania
Maldives
Mali
Luxembourg
Mongolia
Mauritania
Macedônia do Norte
Myanmar (Burma)
Mauritius
Malta
Nepal
Mayotte
Moldova
North Korea
Moçambique
Monaco
Oman
Morocco
Montenegro
Pakistan
Namibia
Netherlands
Palestine
Niger
Norway
Philippines
Nigeria
Poland
Qatar
Republic of the Congo
Portugal
Saudi Arabia
República Democrática de São Tomé e Príncipe
Romania
Singapore
Reunion
Russia
South Korea
Rwanda
San Marino
Sri Lanka
Saint Helena
Serbia
Syria
Senegal
Slovakia
Taiwan
Seychelles
Slovenia
Tajikistan
Sierra Leone
Spain
Thailand
Somalia
Svalbard and Jan Mayen
Turkmenistan
South Africa
Sweden
Turquia
South Sudan
Switzerland
United Arab Emirates
Suazilândia
Ukraine
Uzbekistan
Sudan
United Kingdom
Vietnam
Tanzania
Vatican City
Yemen
The Gambia
Togo
Tunisia
Uganda
Western Sahara
Zambia
Zimbabwe
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit