Publicar produtos
CRICKET+ 15 C/M

CRICKET+ 15 C/M

Série de luminárias com profundidade reduzida para embeber no solo, da classe I.
Especificação
  • - Corpo em alumínio fundido e injetado sob pressão, anodizado preto - Dissipador térmico em alumínio - Grupo ótico constituído por lentes em tecnopolímero com elevada transmissão do fluxo luminoso - Vedante em silicone antienvelhecimento, de elevada capacidade de retorno elástico - Difusor em vidro plano transparente temperado - Aro de fecho em alumínio fundido e injetado sob pressão pintado - Aro de fecho em alumínio fundido e injetado sob pressão pintado revestido a aço INOX AISI 316 (versões INOX) - Sistema de ligação à rede estanque WATER STOP - Disponível como acessório contracaixa em tecnopolímero com barras de reforço para garantir a passagem de veículos e projetada para favorecer o defluxo da água por meio do sistema WATER DRAIN - Parafusos em aço inox - Os aparelhos, como são instalados no pavimento, durante a utilização são submetidos, durante o uso, a fortes solicitações. Portanto, para garantir o bom funcionamento e a segurança, é necessário que a instalação seja efetuada da melhor maneira possível por profissionais qualificados e seguindo as instruções de montagem - Os aparelhos não devem ser instalados em covas - Se o aparelho é acessível ao público, é recomendável assegurar-se que a temperatura do vidro seja compatível com as normas locais de instalação correspondentes. A temperatura é indicada no site, na ficha técnica de cada artigo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacricket-plus-15-cm
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosInground
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)148
  • Largura (mm)190
  • Profundidade (mm)190
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC000758
  • Nome ETIMIn-ground luminaire
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 17
  • Título OmniclassBuried Uplights
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia