Publicar produtos
ELIA BL
ELIA BL

    ELIA BL

    Aparelho em alumínio fundido sob pressão para a montagem no chão, ideal para a iluminação com poste de áreas residenciais e locais de passagem.
    Especificação
    • - Projetado em duas dimensões diferentes (500 mm e 700mm) com blindagem opala em policarbonato difusor da luz, temperatura de cor 3.000 K, 4.000 K e 5.700 K) e índice de reprodução de cores superior a 80 - Foi projetado para resistir às variações de temperatura de -20°C a + 45°C, à penetração de água e pó até o IP65 e a choques até o grau IK08 - O ELIA BL é fácil de instalar graças ao sistema de ancoragem ao chão, através de 4 fixadores com bloqueio - Os códigos listados abaixo com um MOQ exigem uma quantidade mínima de pedido. Consulte nossos representantes de vendas para informações sobre disponibilidade, prazo de entrega e volume exigido
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelia-bl
    • Familia de productoResidential
    • Grupo de produtosGarden post
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-27
    • Número de edição1
    • Largura (mm)140
    • Profundidade (mm)208
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC000301
    • Nome ETIMLuminaire bollard
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniclassLighting Posts

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia