Publicar produtos
MIMIK 10 POST 1000

MIMIK 10 POST 1000

Luminárias de jardim LED de aplicação em poste.
Especificação
  • - Corpo e tampa em alumínio fundido e injetado sob pressão pintado - Difusor em vidro temperado e serigrafado - Refletor em alumínio puríssimo acetinado (Al 99.98) - Vedantes em silicone - Ligação elétrica externa através de conetor estanque macho-fêmea QUICK, com cabo - Alimentação padrão integrada - Parafusos de bloqueio em aço inoxidável - Poste em alumínio extrudido pintado - Base para fixação no solo incluída - Adequado para instalações que exigem aparelhos anti-poluição luminosa
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamimik-10-post-1000
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosGarden post
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1003
  • Largura (mm)130
  • Profundidade (mm)130
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC000301
  • Nome ETIMLuminaire bollard
  • Nome UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Código UNSPSC39111609
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
  • Título OmniclassLighting Posts
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia