Publicar produtos
MIMIK 10 POST 1000 HU

MIMIK 10 POST 1000 HU

Luminárias de jardim LED de aplicação em poste.
Especificação
  • - Corpo em alumínio fundido e injetado sob pressão, pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial em conformidade com ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Difusor em vidro temperado e serigrafado - Refletor em alumínio com elevado grau de pureza acetinado (Al 99.98) - Vedante em silicone antienvelhecimento - Equipado com driver de alimentação - Parafusos de bloqueio em aço inoxidável - Poste em alumínio extrudido pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial em conformidade com ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Ligação elétrica externa através de conetor estanque macho-fêmea (QUICK), com cabo - Base para fixação no solo incluída - Estão disponíveis como acessórios bases robustas para a fixação no piso (versões HU) - Adequada para instalações que exigem aparelhos sem-poluição luminosa - Luminária que pode ser aberta e mantida - Balastro eletrónico com regulador de intensidade DALI. Sob consulta
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamimik-10-post-1000-hu
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosGarden post
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1003
  • Largura (mm)130
  • Profundidade (mm)130
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC000301
  • Nome ETIMLuminaire bollard
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
  • Título OmniclassLighting Posts

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia