Publicar produtos
ORION POST 260

ORION POST 260

Luminárias de jardim LED de aplicação em poste.
Especificação
  • - Corpo em alumínio fundido e injetado sob pressão, pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial em conformidade com ISO 9227 - Difusor em vidro plano transparente, temperado, serigrafado internamente - Módulo LED com tensão de rede 220-240V 50/60Hz protegido contra sobretensões até 500 V - Refletor em alumínio - Vedante em silicone antienvelhecimento - Estrutura em aço inox pintada (ORION POST 260) - Poste em alumínio extrudido pintado (ORION POST 600) - Base para fixação no solo incluída - Ligação elétrica externa através de conetor estanque macho-fêmea QUICK, com cabo
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaorion-post-260
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosGarden post
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)260
  • Largura (mm)60
  • Profundidade (mm)165
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC000301
  • Nome ETIMLuminaire bollard
  • Nome UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Código UNSPSC39111609
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
  • Título OmniclassLighting Posts
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia