Publicar produtos
Q-LIGHT

Q-LIGHT

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Luminárias de jardim LED de aplicação em poste.
Especificação
  • - Corpo em alumínio fundido e injetado sob pressão, pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial em conformidade com ISO 9227 - Refletor polidos e oxidados em alumínio com elevado grau de pureza - Difusor em tecnopolímero transparente, estabilizado aos raios UV e resistente aos choques - Cobertura difusora e base para instalação na terra em alumínio pré-fundido pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial - Alojamento porta cablagem em alumínio pré-fundido preparado para receber a cablagem passante através de dois bucins PG11 para cabos de Ø 5 mm a Ø 10 mm - Parafusos e cavilhas de fixação em aço inoxidável - Poste em alumínio extrudido pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial em conformidade com ISO 9227 - Driver externo ON/OFF incluído - Base para fixação no solo incluída - As versões QUICK são fornecidas com caixa de ligação estanque preparada para receber a ligação em série para cabos de Ø 5 mm a Ø 13 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaq-light
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosGarden post
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)683
  • Largura (mm)118
  • Profundidade (mm)118
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC000301
  • Nome ETIMLuminaire bollard
  • Nome UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Código UNSPSC39111609
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 11
  • Título OmniclassLighting Bollards
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia
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
Produtos parecidos