Publicar produtos
STEEL SQUARE 20 - 6 LED ELL 10°X45°

STEEL SQUARE 20 - 6 LED ELL 10°X45°

Série de luminárias com profundidade reduzida para embeber no solo, da classe I.
Especificação
  • - Corpo em alumínio fundido e injetado sob pressão, anodizado preto - Difusor em vidro plano temperado transparente e espessura de 12 mm - Alojamento ótico separado do compartimento de alimentação para um melhor controlo térmico - Vedante em silicone antienvelhecimento - Anel em aço inoxidável obtido por microfusão - Sistema de ligação à rede estanque WATER STOP - Aparelho fornecido com driver de alimentação - Parafusos de bloqueio em aço inoxidável - Caixa de embeber a ser encomendada separadamente - Caixa de embeber em tecnopolímero projetada para facilitar o defluxo da água através do sistema de drenagem da água WATER DRAIN. A caixa de embeber também está equipada com um elemento de cobertura removível que inclui, no seu interior, duas bolhas de nível para facilitar as operações de instalação da caixa de embeber - Perfis extrudidos, nos quais se encontram instalados os díodos emissores (LED), podem ser orientados de forma independente (+/- 10°)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasteel-square-20-6led-ell10x45
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosInground
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)119
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)200
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC000758
  • Nome ETIMIn-ground luminaire
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 17
  • Título OmniclassBuried Uplights
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia