Publicar produtos
Digital printed HPL 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
Digital printed HPL 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
Digital printed HPL 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
Digital printed HPL 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
Digital printed HPL 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
Digital printed HPL 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv

    Digital printed HPL 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv

    High pressure laminate of standard quality with individual digital printed motifs based on EN 438-3:HGS/VGS. The reverse is sanded ready for gluing.
    Especificação
    • Areas of application: Durable surface material for creative furniture design and the interior fitting of shops and stores, cafés and bistros, educational and recreational facilities, doctors’ surgeries and clinics. Product features: individually designed; easy care; food harmless FSC® quality available: yes PEFC™ quality available: yes RAL UZ 76 – Blue Angel: yes Reaction to fire: normally flammable; Euroclass D-s2,d0 or worse in connection with normally and easily inflammable core boards. (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 Product standard: produced acc. to EN 438-3 Formats: 2800 mm x 2070 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDuropal-HPL-Individual-Motiv-1_2-mm
    • Familia de productoHigh-pressure laminates (HPL)
    • Grupo de produtosDuropal HPL
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2020-10-07
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)1.2
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCSuperfície
    • Nome UNSPSCInterior finishing materials
    • Código UNSPSC3016
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_94_37
    • Uniclass 2015 DescriçãoHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • Código CSI MasterFormat 201409 93 23.53
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
    • Número OmniClass23-13 19 00
    • Título OmniclassSheets, Boards, and Slabs
    • Código CSI UniFormat IIC30
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia