Publicar produtos
BDL6005X - Videowall Display (Narrow‑Bezel, Tiled)
BDL6005X - Videowall Display (Narrow‑Bezel, Tiled)
BDL6005X - Videowall Display (Narrow‑Bezel, Tiled)
    Philips

    BDL6005X - Videowall Display (Narrow‑Bezel, Tiled)

    Traduzido por Google,

    Philips X-Line

    Excitar os sentidos. Melhore as experiências. O Philips X-Line foi redesenhado de dentro para fora para levar seu conteúdo a um mundo mais brilhante, rápido e melhor conectado.

    Certifique-se de que todos os detalhes estejam sob controle. O monitor Philips X-Line Videowall foi projetado para operação 24 horas por dia, 7 dias por semana e pode ser personalizado para atender a todas as suas necessidades de conteúdo. Visualize o conteúdo de várias fontes em tempo real com qualidade de imagem aprimorada.

    Especificação
    • X-LINE

      Get the bigger pictureTiling mode

      Connect two or more Philips professional displays to create a tiled videowall—without the need for external devices. A single player takes care of content, whether you have four screens or 40. 4K content is fully supported, and if you’re showing that content on four screens you get the best possible dot-by-dot resolution.

      Optional CRD50 module

      Embed an Android System-on-Chip (SoC) into your Philips professional display. The optional CRD50 module is an OPS device that enables Android processing power without the need for cables. Simply slide into the OPS slot, which contains all the connections needed to run the module (including power supply).

      OPS Slot

      Integrate a full-power PC or Android-powered CRD50 module directly into your Philips professional display. The OPS slot contains all the connections you need to run your slot-in solution, including a power supply.

      Pure Colour Pro

      Boost image quality with Pure Colour Pro. Delivering higher luminance through custom colour temperature settings and advanced gamma calibration, content looks crisper and more radiant for stunning realism with a visual pop.

      CMND & Control

      Run your display network over a local (LAN or RF) connection. CMND & Control allows you to perform vital functions like updating software and settings, as well as monitoring display status. Whether you’re in charge of one display or more, CMND & Control makes managing your fleet easy.

      FailOver

      From waiting room to meeting room, never show a blank screen. FailOver lets your Philips professional display switch automatically between primary and secondary inputs, ensuring that content keeps playing even if the primary source goes down. Simply set a list of alternative inputs to be sure your business is always on.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabdl6005x-00-videowall-display
    • Familia de productoVideowall Displays
    • Grupo de produtosVideowall Display, Tiled Display, Narrow Bezel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-05
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_23
    • Uniclass 2015 DescriçãoDisplay screens
    • Número OmniClass23-19 11 25
    • Título OmniclassDisplay Screens

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States