Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

FORCE Wall 95-70-600-ST12,5+PIP12,5-BR-LV70

Ref. Exclusiva: force_95-70-600-st125-pip125-br-lv70
Marca: Placo Brasil
Familia do produto: Wall
Grupo do produto: Placo Force
Altura (mm): 3
Profundidade (mm): 95
Data de publicação: 2018-02-27
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (1)
Placo solutions made of Impact Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with performance of acoustic insulation and also impact resistance, load capacity and rigidity for interior wall.

The Placo Impact Resistant wall system consists of Placo standard and impact plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas and that requires impact resistance, load capacity and rigidity.


Material principal: Plaster
Material secundario: Steel
Projetado em: Brazil
Fabricado em: Brazil
Peso Líq. (kg): 23.9

Categoria BIMobject: Walls - Internal Walls
Classificação IFC: Wall
Nome UNSPSC: Drywall
Código UNSPSC: 30161503
Uniclass 1.4 Código: JK
Uniclass 1.4 Descrição: Linings/Sheathing/Dry partitioning
Uniclass 2.0 Código: PR-45-52-63
Uniclass 2.0 Descrição: Plasterboard Panels
Uniclass 2015 Código: EF_25_10
Uniclass 2015 Descrição: Walls
NBS Reference Código: 45-52-41
NBS Reference Descrição: Impact-Resistant Gypsum Plasterboards
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 29 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Gypsum Board
OmniClass Número: 23-15 11 11 11
OmniClass Título: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Este produto está disponível em:
South America
  • Brazil

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Nome Valor
Application Internal walls
Depth 95
Fire Resistance Rating 30 minutes
Height 3000
Panel Material Plaster
Panel Thickness 12.5
Post-Consumer Recycled Yes
Pre-Consumer Recycled Yes
Standards, Certification, and Documentation PSQ (SECTORAL PROGRAM OF QUALITY)

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados