Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

HYDRO Wall 73-48-400-ST12,5+RU12,5-BR-LV50

Ref. Exclusiva: hydro_73-48-400-st125-ru125-br-lv50
Marca: Placo Brasil
Familia do produto: Wall
Grupo do produto: Placo Hydro
Altura (mm): 2.7
Profundidade (mm): 73
Data de publicação: 2018-03-13
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (1)
Placo solutions made of Moisture Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with performance against humidity for interior wall.

The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo standard and marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.


Material principal: Plaster
Material secundario: Steel
Projetado em: Brazil
Fabricado em: Brazil
Peso Líq. (kg): 20.65

Categoria BIMobject: Walls - Internal Walls
Classificação IFC: Wall
Nome UNSPSC: Drywall
Código UNSPSC: 30161503
Uniclass 1.4 Código: JK
Uniclass 1.4 Descrição: Linings/Sheathing/Dry partitioning
Uniclass 2.0 Código: PR-45-52-63
Uniclass 2.0 Descrição: Plasterboard Panels
Uniclass 2015 Código: EF_25_10
Uniclass 2015 Descrição: Walls
NBS Reference Código: 45-52-52
NBS Reference Descrição: Moisture-Resistant Gypsum Plasterboards
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 29 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Gypsum Board
OmniClass Número: 23-15 11 11 11
OmniClass Título: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Este produto está disponível em:
South America
  • Brazil

Architonic

Architonic Additional Information

Architonic Additional Information

Additional links and information from the same product in Architonic

Nome Valor
Architonic Reference Projects https://www.placo.com.br/projects

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Nome Valor
Application Internal walls
Depth 73
Height 2450
Panel Material Plaster
Panel Thickness 12.5
Post-Consumer Recycled Yes
Pre-Consumer Recycled Yes
Standards, Certification, and Documentation PSQ (SECTORAL PROGRAM OF QUALITY)

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados