4.4.3 TETOS - Suspenso Estrutura dupla T-60 (H)

Ref. Exclusiva: pladur_4_tec_4_43
Marca: Pladur
Familia do produto: 4. Techos PLADUR®
Grupo do produto: 4.4. Suspendidos estructura doble
Data de publicação: 2017-06-22
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Teto suspenso formado por uma dupla estrutura, primária e secundária posicionadas ao mesmo nível, de perfis Pladur® T-60 em forma de “C” através da ligação Pladur® H T-60 e devidamente suspenso da laje através de grampos Pladur® T-60 e vareta roscada Ø 6 mm, apoiados no angular ou perfil U, o qual está fixado mecanicamente em todo o seu comprimento. Perpendicularmente à estrutura secundária aparafusam-se uma ou mais placas Pladur®. Parte proporcional de fixações, suspensões, apoios, parafusos, juntas estanques/acústicas do seu perímetro, fitas e pastas de juntas, etc. Totalmente acabado com Nível de Qualidade 2 (Q2), Nível 3 (Q3), Nível 4 (Q4), de acordo com a superfície de acabamento (a definir em projeto). Montagem de acordo com recomendações Pladur®, norma UNE 102043 e requisitos do CTE.

Tetos suspensos contínuos para divisões interiores com boas prestações de isolamento acústico e de resistência ao fogo. Contribui com uma maior consistência ao dispor-se de uma dupla estrutura disposta em sentido transversal entre si ao mesmo nível que permite realizar um maior aparafusamento da placa.


Material principal: Gypsum
Material secundario: Plaster
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain

Categoria BIMobject: Construction - Ceilings
Classificação IFC: Ceiling
Nome UNSPSC: Gypsum board
Código UNSPSC: 30161509
Código: L542
Descrição: Ceiling panels, boards
Código: SS-20-25
Descrição: Ceiling And Soffit Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_30_25
Uniclass 2015 Descrição: Ceiling and soffit systems
Código: 20-25
Descrição: Ceiling And Soffit Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceilings
OmniClass Número: 23-15 13 21
OmniClass Título: Ceiling Panels
CSI UniFormat II Code: C3030
CSI UniFormat II Title: Ceiling Finishes
Este produto está disponível em:
Europe
  • Portugal
  • Spain

Pladur

Bases de precios

Nome Valor
Generador de precios de la construcción CYPE http://pladur.generadordeprecios.info/
Selector de sistemas Pladur® https://www.pladur.es/es-es/selector-de-sistemas
Powered by BIMobject®