Publicar produtos
BENCH table - 73cm high
BENCH table - 73cm high
BENCH table - 73cm high
    PLANK

    BENCH table - 73cm high

    4.8 de 5 estrelas4.8(19 avaliações)
    Traduzido por Google,

    BENCH, projetado por Konstantin Grcic, impressiona com seu assento e painéis laterais de madeira maciça oleada, especialmente feitos de abeto. Os elementos de madeira são unidos por um sistema inteligente de montagem rápida. São usadas conexões de pinos invisíveis, que permitem montagem e desmontagem sem ferramentas.

    A BENCH e a BENCH table são unidas por uma conexão de pino invisível que não requer ferramentas para montagem e desmontagem.

    O ponto de partida foi uma simples viga de madeira. (Konstantin Grcic, 2022 See More

    Especificação
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2022
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 0660-01

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabench-table-0660-01
    • Familia de productoBench
    • Grupo de produtosBENCH
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)730
    • Largura (mm)2200
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalAsseado
    • Material secundárioAsseado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)48.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (63)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (49)
    4.9 de 5 estrelas 4.9 (28)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (19)