Publicar produtos
Entrétak Entrance Canopy Box Classic D=960
Entrétak Entrance Canopy Box Classic D=960
    Plannja

    Entrétak Entrance Canopy Box Classic D=960

    Traduzido por Google,

    Entrétak

    O Box Classic é um campeão de vendas e nosso modelo de cobertura de entrada com design mais cúbico. Este modelo fica ótimo na maioria das propriedades.

    A estrutura é feita de perfis de alumínio e o revestimento utilizado é o Plannja GreenCoat Glossy PRO BT.

    Você pode optar por ter a parte inferior da cobertura da porta na mesma cor da parte superior ou em alumínio laqueado branco.

    Se você procura uma cobertura de porta iluminada, pode optar por spots embutidos no teto; estes estão disponíveis em três cores diferentes.

    A instalação é muito fácil graças ao baixo peso, e as instruções de instalação fornecidas economizarão tempo e dinheiro. Apesar da construção robusta, conseguimos manter o peso de nossos produtos relativamente baixo graças aos materiais que utilizamos. Como resultado, nossos telhados de entrada também têm uma longa vida útil e exigem manutenção mínima.

    BENEFÍCIOS DE UM TELHADO DE ENTRADA DA DESIGNTAK

    * A entrada mais estável do mercado, aprovada até a zona de neve 3,5.

    * Personalizável

    * Artesanato fabricado na Suécia.

    * Fácil instalação e baixo peso.

    * Não contém material orgânico = longa vida útil.

    * Sem necessidade de manutenção.

    * Grande variedade em termos de cores e designs.

    DICA!

    * Utilize uma junta de silicone/construção entre a placa superior da cobertura e a fachada da casa.

    Instruções de Montagem

    Inspiração

    Fatos

    Design da marca Box Classic

    Largura (mm) 1500 | 2000 | 2500

    Profundidade (mm) 960

    Peso: 1500 mm - 25 kg | 2000 mm - 35 kg | 2500 mm - 43 kg

    Inclinação 9º

    Cores: Consulte a paleta de cores.

    Garantia de 10 anos

    Material: Estrutura em chapa metálica/alumínio

    Holofotes (opcional) 1,5m = 2st | 2m = 2st | 2,5m = 3st

    Carga máxima de 350 kg por m²

    Pegada de CO2 125,65 (Kg CO2/m²)


    Especificação
    • Model: Box Classic D=960 Material: Aluminium profiles Width: 1500mm Width: 2000mm Width: 2500mm Color: Black (RAL: 9011) Color: Graphite grey (RAL: 7016) Color: Dark Silvermetallic (RAL: 9007) Color: Dark grey (RAL: 7011) Color: Dark red (RAL: 3009) Color: Gray (RAL: 7038) Color: Maroon (RAL: 8004) Color: Silvermetallic (RAL: 9006) Color: Dark brown (RAL: 8017) Color: Warm white (RAL: 9010) Color: Rheinzink
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabox-classic-d960
    • Familia de productoCANOPY
    • Grupo de produtosCanopy
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados

    Disponibilidade da região

    Europa