Publicar produtos
Entrétak Entrance Canopy Box Modern Classic D=960
Entrétak Entrance Canopy Box Modern Classic D=960
    Plannja

    Entrétak Entrance Canopy Box Modern Classic D=960

    Traduzido por Google,

    Entrétak

    A cobertura de porta Box Modern Classic é um modelo moderno que se adapta perfeitamente tanto a uma casa funcionalista quanto à entrada de um prédio de apartamentos. Suas barras oblíquas em alumínio anodizado natural conferem-lhe um aspecto robusto e contemporâneo, além de suportar cargas pesadas.

    Esta cobertura de porta tem uma profundidade de 960 mm, também disponível com 1160 mm de profundidade.

    A estrutura é feita de perfis de alumínio e o revestimento utilizado é o Plannja GreenCoat Glossy PRO BT.

    Você pode optar por ter a parte inferior da cobertura da porta na mesma cor da parte superior ou em alumínio laqueado branco.

    Se você procura uma cobertura de porta iluminada, pode optar por spots embutidos no teto; estes estão disponíveis em três cores diferentes.

    A instalação é muito fácil graças ao baixo peso, e as instruções de instalação fornecidas economizarão tempo e dinheiro. Apesar da construção robusta, conseguimos manter o peso de nossos produtos relativamente baixo graças aos materiais que utilizamos. Como resultado, nossos telhados de entrada também têm uma longa vida útil e exigem manutenção mínima.

    BENEFÍCIOS DE UM TELHADO DE ENTRADA DA DESIGNTAK

    A entrada mais estável do mercado, aprovada até a zona de neve 3,5.

    Personalizável

    Artesanato fabricado na Suécia.

    Instalação fácil e peso reduzido.

    Não contém matéria orgânica = longa vida útil.

    Sem necessidade de manutenção.

    Grande variedade em termos de cores e designs.

    DICA!

    Utilize uma junta de silicone/material de construção entre a placa superior da cobertura e a fachada da casa.

    Instruções de Montagem

    Esta cobertura de porta tem uma profundidade de 960 mm, também disponível com 1160 mm de profundidade.

    A estrutura é feita de perfis de alumínio e o revestimento utilizado é o Plannja GreenCoat Glossy PRO BT.

    Você pode optar por ter a parte inferior da cobertura da porta na mesma cor da parte superior ou em alumínio laqueado branco.

    Se você procura uma cobertura de porta iluminada, pode optar por spots embutidos no teto; estes estão disponíveis em três cores diferentes.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabox-modern-classic-d960
    • Familia de productoCANOPY
    • Grupo de produtosCanopy
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados

    Disponibilidade da região

    Europa