Entrétak
A cobertura de telhado de quatro águas é uma das nossas mais vendidas. Esta cobertura para porta tem um dos visuais mais clássicos. Com seu telhado de metal dobrado em duas águas, ela é atemporal e combina com a maioria das propriedades.
Esta cobertura tem uma profundidade de 955 mm, também disponível com 1155 mm de profundidade.
A estrutura é feita de perfis de alumínio e o revestimento utilizado é o Plannja GreenCoat Glossy PRO BT.
Você pode optar por ter a parte inferior da cobertura da porta na mesma cor da parte superior ou em alumínio laqueado branco.
Se você procura uma cobertura de porta iluminada, pode optar por spots embutidos no teto; estes estão disponíveis em três cores diferentes.
A instalação é muito fácil graças ao baixo peso, e as instruções de instalação fornecidas economizarão tempo e dinheiro. Apesar da construção robusta, conseguimos manter o peso de nossos produtos relativamente baixo graças aos materiais que utilizamos. Como resultado, nossos telhados de entrada também têm uma longa vida útil e exigem manutenção mínima.
BENEFÍCIOS DE UM TELHADO DE ENTRADA DA DESIGNTAK
* A entrada mais estável do mercado, aprovada até a zona de neve 3,5.
* Personalizável
* Artesanato fabricado na Suécia.
* Fácil instalação e baixo peso.
* Não contém material orgânico = longa vida útil.
* Sem necessidade de manutenção.
* Grande variedade em termos de cores e designs.
DICA!
* Utilize uma junta de silicone/construção entre a placa superior da cobertura e a fachada da casa.
Instruções de Montagem
Inspiração
Fatos
Design de marca descolada
Largura (mm) 1600 | 2100 | 2600
Profundidade (mm) 955
Peso: 1600 mm - 25 kg | 2100 mm - 32 kg | 2600 mm - 39 kg
Inclinação 12º/20º
Cores: Consulte a paleta de cores.
Garantia de 10 anos
Material: Estrutura em chapa metálica/alumínio
Holofotes (opcional) 1,6m = 2st | 2,1m = 2st | 2,6m = 3st
Carga máxima de 350 kg por m²
Pegada de CO2 125,65 (Kg CO2/m²)
Download
Instruções de instalação
Desenho em escala
Paleta de cores
LEDs 3W
Instruções de cuidado
Entre em contato conosco para obter arquivos BIM.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Åland Islands |
Andorra |
Cyprus |
Denmark |
Faroe Islands |
Finland |
Gibraltar |
Guernsey |
Iceland |
Isle of Man |
Jersey |
Liechtenstein |
Luxembourg |
Malta |
Monaco |
Norway |
San Marino |
Svalbard and Jan Mayen |
Sweden |
Vatican City |