Entrétak
O modelo Modern Classic é a nossa cobertura de porta mais robusta da família Classic, onde as barras oblíquas em alumínio anodizado natural conferem um visual moderno e estável. Combinada com o telhado metálico de dupla camada, é perfeita para propriedades modernas. As barras de tração são uma vantagem para quem procura coberturas de entrada em áreas com maior incidência de neve.
Esta cobertura tem uma profundidade de 955 mm, também disponível com 1155 mm de profundidade.
A estrutura é feita de perfis de alumínio e o revestimento utilizado é o Plannja GreenCoat Glossy PRO BT.
Você pode optar por ter a parte inferior da cobertura da porta na mesma cor da parte superior ou em alumínio laqueado branco.
Se você procura uma cobertura de porta iluminada, pode optar por spots embutidos no teto; estes estão disponíveis em três cores diferentes.
A instalação é muito fácil graças ao baixo peso, e as instruções de instalação fornecidas economizarão tempo e dinheiro. Apesar da construção robusta, conseguimos manter o peso de nossos produtos relativamente baixo graças aos materiais que utilizamos. Como resultado, nossos telhados de entrada também têm uma longa vida útil e exigem manutenção mínima.
BENEFÍCIOS DE UM TELHADO DE ENTRADA DA DESIGNTAK
A entrada mais estável do mercado, aprovada até a zona de neve 3,5.
Personalizável
Artesanato fabricado na Suécia.
Instalação fácil e peso reduzido.
Não contém matéria orgânica = longa vida útil.
Sem necessidade de manutenção.
Grande variedade em termos de cores e designs.
DICA!
Utilize uma junta de silicone/material de construção entre a placa superior da cobertura e a fachada da casa.
Instruções de Montagem
Esta cobertura tem uma profundidade de 955 mm, também disponível com 1155 mm de profundidade.
A estrutura é feita de perfis de alumínio e o revestimento utilizado é o Plannja GreenCoat Glossy PRO BT.
Você pode optar por ter a parte inferior da cobertura da porta na mesma cor da parte superior ou em alumínio laqueado branco.
Se você procura uma cobertura de porta iluminada, pode optar por spots embutidos no teto; estes estão disponíveis em três cores diferentes.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Åland Islands |
Andorra |
Cyprus |
Denmark |
Faroe Islands |
Finland |
Gibraltar |
Guernsey |
Iceland |
Isle of Man |
Jersey |
Liechtenstein |
Luxembourg |
Malta |
Monaco |
Norway |
San Marino |
Svalbard and Jan Mayen |
Sweden |
Vatican City |