Entrétak
O modelo Modern Simple Classic é um dos nossos toldos para portas mais robustos da família Classic, onde as hastes oblíquas em alumínio anodizado natural conferem um visual moderno e estável. Com a parte superior lisa, é perfeito para propriedades com estilo contemporâneo. As barras de tração são uma vantagem para quem procura toldos para portas em áreas com maior incidência de neve.
Esta cobertura de porta tem uma profundidade de 955 mm, também disponível com 1155 mm de profundidade.
A estrutura é feita de perfis de alumínio e o revestimento utilizado é o Plannja GreenCoat Glossy PRO BT.
Você pode optar por ter a parte inferior da cobertura da porta na mesma cor da parte superior ou em alumínio laqueado branco.
Se você procura uma cobertura de porta iluminada, pode optar por spots embutidos no teto; estes estão disponíveis em três cores diferentes.
A instalação é muito fácil graças ao baixo peso, e as instruções de instalação fornecidas economizarão tempo e dinheiro. Apesar da construção robusta, conseguimos manter o peso de nossos produtos relativamente baixo graças aos materiais que utilizamos. Como resultado, nossos telhados de entrada também têm uma longa vida útil e exigem manutenção mínima.
BENEFÍCIOS DE UM TELHADO DE ENTRADA DA DESIGNTAK
A entrada mais estável do mercado, aprovada até a zona de neve 3,5.
Personalizável
Artesanato fabricado na Suécia.
Instalação fácil e peso reduzido.
Não contém matéria orgânica = longa vida útil.
Sem necessidade de manutenção.
Grande variedade em termos de cores e designs.
DICA!
Utilize uma junta de silicone/material de construção entre a placa superior da cobertura da porta e a fachada da casa.
Instruções de Montagem
Esta cobertura de porta tem uma profundidade de 955 mm, também disponível com 1155 mm de profundidade.
A estrutura é feita de perfis de alumínio e o revestimento utilizado é o Plannja GreenCoat Glossy PRO BT.
Você pode optar por ter a parte inferior da cobertura da porta na mesma cor da parte superior ou em alumínio laqueado branco.
Se você procura uma cobertura de porta iluminada, pode optar por spots embutidos no teto; estes estão disponíveis em três cores diferentes.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Åland Islands |
Andorra |
Cyprus |
Denmark |
Faroe Islands |
Finland |
Gibraltar |
Guernsey |
Iceland |
Isle of Man |
Jersey |
Liechtenstein |
Luxembourg |
Malta |
Monaco |
Norway |
San Marino |
Svalbard and Jan Mayen |
Sweden |
Vatican City |