Publicar produtos
Plannja 20-105
Plannja 20-105
    Plannja

    Plannja 20-105

    Traduzido por Google,

    O perfil 20-105 é um perfil versátil feito de aço galvanizado a quente. Para maior durabilidade, o Plannja 20-105 possui um revestimento protetor de Plannja Hard Coat e está disponível em comprimentos de 2 a 10 metros.

    Plannja 20-105 é um perfil flexível com amplo uso. Em casas residenciais, garagens, celeiros, dependências e casas de campo. O nosso perfil clássico 20 é perfeito para quem procura uma cobertura funcional para paredes e telhados, tanto no interior como no exterior. Plannja 20-105 também está disponível com barreiras de condensação práticas no verso da folha. O perfil 20 é protegido por um revestimento de Plannja Hard Coat.

    Especificação
    • For product information and color selection chart select "Links" below and click on the product URL address

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprofiles-steel-Plannja-20-105
    • Familia de productoPROFILES IN STEEL
    • Grupo de produtosProfiles in steel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalSheet metal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados

    Disponibilidade da região

    Europa