Publicar produtos
Plannja Sinus 18
Plannja Sinus 18
    Plannja

    Plannja Sinus 18

    Traduzido por Google,

    O perfil de folha Plannja Sinus 18 pode ser usado em ambientes internos e externos em propriedades comerciais, ou mesmo como um acento emocionante para uma casa particular.

    Sinus é um perfil de telhado e parede exterior que adiciona expressão estética quando combinado com a maioria dos outros materiais. A inclinação mínima é de 14 graus. 10–14 graus com sobreposição lateral dupla e vedações na extremidade e sobreposições laterais. Isto proporciona uma largura de cobertura de 984 mm em vez dos habituais 1060 mm. As elegantes linhas fluidas do Sinus ficam igualmente boas em paredes e telhados exteriores. Acima de tudo, Sinus confere um ar estético aos edifícios quando combinado com outros materiais, como reboco ou madeira.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaroofing-tiles-steel-Plannja-Sinus-18
    • Familia de productoPROFILES IN STEEL
    • Grupo de produtosProfiles in steel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados

    Disponibilidade da região

    Europa