Publicar produtos
White Poplar pyramidal
Plants

White Poplar pyramidal

4.3 de 5 estrelas4.3(12 avaliações)
Por favor, observe que esses objetos contêm geometria importada e possuem muitos polígonos. Eles não foram modelados nativamente no Revit. Eles foram projetados principalmente para visualizações em close-up em softwares como o 3dsMax. Eles devem funcionar no Revit, mas utilize-os com. moderação e apenas se o seu computador e os recursos do projeto permitirem, para evitar problemas, uma vez que eles certamente consumirão muita memória
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWhite_Poplar_pyramidal
  • Familia de productoTrees
  • Grupo de produtosUrban
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Arvores
  • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoZz_80_85
  • Uniclass 2015 DescriçãoTrees and planting
  • Código CSI MasterFormat 201432 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Improvements
  • Número OmniClass23-11 27 00
  • Título OmniclassLandscaping
  • Código CSI UniFormat IIG
  • Título CSI UniFormat IISITEWORK

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Produtos parecidos

4.1 de 5 estrelas 4.1 (7)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (18)
4.4 de 5 estrelas 4.4 (86)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (43)
4.7 de 5 estrelas 4.7 (9)