Publicar produtos
Segurança contra incêndio ABS e sistema de aspiração de fumo
Segurança contra incêndio ABS e sistema de aspiração de fumo
Segurança contra incêndio ABS e sistema de aspiração de fumo
Segurança contra incêndio ABS e sistema de aspiração de fumo
    Plimat

    Segurança contra incêndio ABS e sistema de aspiração de fumo

    Traduzido por Google,

    Sistema de segurança contra incêndio/aspiração ABS

    O ABS (acrilonitrila butadieno estireno) é um material termoplástico de alto desempenho, caracterizado por excelente resistência química, alta resistência ao impacto e desempenho confiável em uma ampla faixa de temperatura, até -40 °C. Sua composição leve e a facilidade de soldagem com solvente garantem juntas seguras e sem vazamentos, adequadas para aplicações de detecção e aspiração de incêndio.

    A superfície interna lisa do material minimiza as perdas por atrito, permitindo um fluxo de ar consistente e uma amostragem precisa em sistemas de segurança contra incêndio. Os componentes de ABS são fornecidos nas cores padrão vermelho, branco e cinza médio para facilitar a identificação e a coordenação do sistema.

    Especificação
    • Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) – homogeneous, high-impact thermoplastic.

      Temperature Range: -40°C to +70°C

      Color Options: Red & White

      Standards and Approvals:

      • Quality management system certified to EN ISO 9001
      • Tested and approved by LPCB in accordance with EN 54-20 Clause 5.7 and EN 61386-1 Class 1131
      • LPCB Test Report: No. TE250773

      Product Compliance:

      • Fittings (inch): BS 5391 Part 1, EN 1452 Part 3, EN 54-20 Clause 5.7, EN 61386-1 Class 1131
      • Fittings (metric): DIN 8063, Kiwa 549, ISO 727
      • Pipes: BS 5391, EN 61386-1 Class 1131
      • Adhesive: BS 4346 Part 3
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaabs-red-white-fire-detection-aspirating-pipework-system-plimat
    • Familia de productoRed ABS Fire Detection Aspirating Pipework System
    • Grupo de produtosPipe Fittings | Fire Safety | Aspirating System
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-10-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Sistemas de aspersão
    • Classificação IFCSegmento de Tubo
    • Código ETIMEG000056
    • Nome ETIMFire protection systems
    • Uniclass 2015 CódigoSs_75_50_28_29
    • Uniclass 2015 DescriçãoFire detection and alarm systems
    • Código CSI MasterFormat 201421 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire Suppression
    • Número OmniClass23-29 33 00
    • Título OmniclassFire Suppression System Components