Publicar produtos
Plungie Max, 20' x 10' Precast Concrete Pool
Plungie Max, 20' x 10' Precast Concrete Pool
Plungie Max, 20' x 10' Precast Concrete Pool
    Plungie

    Plungie Max, 20' x 10' Precast Concrete Pool

    4.2 de 5 estrelas4.2(13 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A MAIOR PISCINA DE BETÃO PRÉ-MOLDADO DO MERCADO!

    Garantia ecoFinish estrutural e interna de 10 anos.

    Plungie Max

    Medindo generosos 20' x 10', o Plungie Max é a maior piscina / carretel de concreto pré-moldado monolítico do mundo.

    Perfeita para quem busca diversão e relaxamento à beira da piscina, a piscina pré-moldada Plunge Max oferece 40 pés quadrados de bancada e muito espaço para se divertir com a família e amigos em seu quintal.

    Sendo uma das nossas piscinas de imersão mais vendidas, a piscina pré-moldada Plunga Max pode ser instalada no solo, semi-encastrada ou acima do solo para combinar perfeitamente com o resto da sua casa!

    Inclusões

    • Invólucro de concreto de alta engenharia
    • Luz LED multicolorida
    • Caixa de escumadeira
    • Linhas de retorno de filtração pré-instaladas

    Complementos e modificações

    • Jatos Spa
    • Pacotes de Equipamentos: Filtro, Clorador, Bomba
    • Provisão de telha de linha d’água

    Local na rede Internet

    https://plungie.com/en-us/pools/max

    Especificação
    • Length - External: 20', Internal: 19' 5"

      Width - External: 10', Internal: 9' 5"

      Height - External: 5' 6½", Internal: 5' 3"

      Volume - 5,340 gal

      Dry Weight - 26,000 lbs

      Keywords: Swimming Pool, Spool, Swim Spa, Backyard, Outdoor, Spa Jet, Lifestyle, Yard, Garden, Patio, Concrete Pool, Concrete Precast Pool, Renovation

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamax-rectangular-pool
    • Familia de productoPools
    • Grupo de produtosMax Pool
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Piscina
    • Uniclass 2015 CódigoEn_42_85_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor swimming pools
    • Código CSI MasterFormat 201413 11 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Swimming Pools
    • Número OmniClass23-21 29 21 15
    • Título OmniclassSwimming Pools

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States