Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
plus/products/7013d62c-7697-4be5-8ae9-95e1082462fa
Início
Categorias
Mobiliário
Mesas de Escritório
LAデスク ベーシックタイプ 平机 (L脚)
Indisponível em Estados Unidos
PLUS [プラス株式会社 ファニチャーカンパニー]
Seguir
LAデスク ベーシックタイプ 平机 (L脚)
Traduzido por Google,
Vista original
Os materiais e dados nesta página são apenas para o mercado japonês
Descarregar
Especificação
Especificação
The materials and data in this page is only for Japanese market
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
LA_desk-Flat-Desk
Familia de producto
DESK
Grupo de produtos
LA
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-04-22
Número de edição
1
Altura (mm)
700
Largura (mm)
1200
Profundidade (mm)
700
Ligações
Ligações
URL do produto
https://itemplus.plus.co.jp/catalog/DispSearch.do?volumeName=00016&search=sku&class=%E5%AE%B6%E5%85%B7&cat1=%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%B9%E3%82%AF&cat2=%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%B9%E3%82%AF&series=LA
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço
Material secundário
Aço
Concebido em
Japan
Fabricado em
Japan
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Mobiliário - Mesas de Escritório
Disponibilidade da região
Ásia
Japan
Produtos parecidos
SEPS2BIM
F0650 - Desk, Executive, Wood
4.8
(
8
)
Descarregar
Ethnicraft
Roller Max desk - varnished oak - pebble shape 137x52x78 cm
Descarregar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Meeting Conference Table Base TE601
3.1
(
63
)
Descarregar
SEPS2BIM
E0130 - Workstation, Documentation, OR, L-Shaped
3.7
(
9
)
Descarregar
Interior Concepts
Desk Admin L-Shape IC011485P2
4.8
(
20
)
Descarregar
COR Sitzmöbel
Floater Desk
4.7
(
9
)
Descarregar