Publicar produtos
1500 Series - Sliding - Triple Operating Even XOX
Ply Gem

1500 Series - Sliding - Triple Operating Even XOX

4.0 de 5 estrelas4.0(9 avaliações)
Traduzido por Google,

Janelas Série 1500

NOVA CONSTRUÇÃO - VINIL

Confie nas janelas de vinil 1500 para oferecer todos os benefícios do vinil durável e de baixa manutenção com opções elegantes, recursos úteis e embalagens de vidro com eficiência energética.

1500 Janela Deslizante

Operação suave. A faixa desliza suavemente em rolos de latão largos.

Conveniência na ponta dos dedos. Trilhos duplos de puxar/empurrar fornecem fácil acesso para deslizar a folha.

Resistente ao tempo. O bloqueio de faixa fornece uma vedação firme contra chuva e vento.

Proteção confiável. As travas de segurança aprimoradas atendem aos requisitos de entrada forçada da AAMA. Opções acessíveis por ADA e bloqueio automático também estão disponíveis.

Limpeza Fácil. A faixa operável pode ser removida para limpeza.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1500_series-triple-operating-even-xox
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de produtos1500 Vinyl Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows