Publicar produtos
Mira Series - Sliding Door - Bipart Quad OXXO
Mira Series - Sliding Door - Bipart Quad OXXO
    Ply Gem

    Mira Series - Sliding Door - Bipart Quad OXXO

    4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Portas de pátio da série MIRA

    NOVA CONSTRUÇÃO — MADEIRA REVESTIDA DE ALUMÍNIO

    As portas do pátio MIRA apresentam um belo interior de madeira revestido para protegê-lo dos elementos. Quer escolha uma porta de pátio com dobradiças ou de correr, vai adorar a vasta seleção de cores, acabamentos de ferragens e a aparência autêntica da porta francesa.

    Escolha uma porta bipartida MIRA com dois painéis centrais ativos que criam uma grande abertura expansiva e são ladeados por painéis estacionários. A porta também pode ser configurada com um painel de porta ativo que abre para a esquerda ou direita e três painéis estacionários.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamira-sliding-bipart-quad
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosMira Series Patio Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding door and partition sets
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 19
    • Título OmniclassSliding Metal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors