Publicar produtos
BX-E 2500 A sandwich busbar trunking system
BX-E 2500 A sandwich busbar trunking system
BX-E 2500 A sandwich busbar trunking system
BX-E 2500 A sandwich busbar trunking system
BX-E 2500 A sandwich busbar trunking system
BX-E 2500 A sandwich busbar trunking system
BX-E 2500 A sandwich busbar trunking system
BX-E 2500 A sandwich busbar trunking system
BX-E 2500 A sandwich busbar trunking system
BX-E 2500 A sandwich busbar trunking system

    BX-E 2500 A sandwich busbar trunking system

    Traduzido por Google,
    Os sistemas de barramento blindado da Pogliano Busbar (também chamados de barramento blindado ou barramento linear) são projetados para o transporte e distribuição de energia elétrica desde 1942. O sistema sanduíche BX-E atende às necessidades dos clientes por meio de uma ampla gama de formatos e tamanhos especiais, permitindo máxima flexibilidade de projeto, adaptabilidade de layout e facilidade de instalação. A subdivisão dos cabos em elementos modulares facilita a manutenção e futuras modificações, além de garantir a segurança, simplificando a instalação de dispositivos de proteção. O design sanduíche reduz as dimensões gerais e melhora o desempenho e a robustez, permitindo sua utilização em aplicações industriais (aço, vidro, plástico, marítimo e estaleiros, têxtil, alimentos, produtos químicos, médico, saúde e farmacêutico), arranha-céus e edifícios residenciais, edifícios comerciais e shoppings, aeroportos, hospitais, data centers, aplicações de energia, dessalinização e tratamento de água, petróleo e gás, hotéis, logística, edifícios governamentais e militares e em qualquer lugar onde se preveja um consumo elétrico médio a alto. Disponível nas versões normal ou resistente ao fogo, com barras de alumínio (Al) ou cobre (Cu), com 3, 4 ou 5 polos, com caixa de aço ou alumínio, com graus de proteção IP55, IP65 ou IP68 (fundido em resina), em diferentes cores e com muitas outras opções sob encomenda.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBXE_Aluminium-2500A
    • Familia de productoBXE_Busbar_trunking_systems
    • Grupo de produtosBXE_Al
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-07-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioSheet metal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte Ásia África América do Sul Oceânia