Publicar produtos
MIRROR CABINET KLARA 600
MIRROR CABINET KLARA 600
    Polaria

    MIRROR CABINET KLARA 600

    Traduzido por Google,

    Armário espelhado elegante com portas duplas de espelho. Os espelhos alcançam toda a parte inferior do armário, dispensando puxadores separados. Klara é um armário espelhado com cobertura de luz LED e dobradiças resistentes e silenciosas, ajustáveis. Possui duas prateleiras móveis e tomada dupla, que pode ser instalada à direita ou à esquerda. Disponível em três opções de largura e duas cores.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamirror-cabinet-klara-600
    • Familia de productoMirror cabinets
    • Grupo de produtosIntegrated lights
    • Data de publicação2025-10-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)190
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Peso líquido (Kg)16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Código ETIMEC011384
    • Nome ETIMWashbasin top cabinet

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Norway
    Sweden

    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (70)
    3.9 de 5 estrelas 3.9 (11)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (34)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (26)