Publicar produtos
Polaria Lumena 550
Polaria Lumena 550
    Polaria

    Polaria Lumena 550

    Traduzido por Google,

    Um armário com espelho e iluminação pode facilmente ser a única fonte de luz no banheiro. A praticidade dos armários com espelho Polaria com iluminação advém do seu design simples, porém funcional. Todos os armários com espelho Polaria possuem portas duplas de espelho para facilitar o dia a dia.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapolaria-lumena-550
    • Familia de productoMirror cabinets
    • Grupo de produtosIntegrated lights
    • Data de publicação2025-10-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)155
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    • Peso líquido (Kg)11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Código ETIMEC011384
    • Nome ETIMWashbasin top cabinet

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Norway
    Sweden

    Produtos parecidos