Publicar produtos
MIRROR CABINET LUMENA 600
MIRROR CABINET LUMENA 600
    Polaria

    MIRROR CABINET LUMENA 600

    Traduzido por Google,

    Os armários espelhados da Polaria são uma opção sustentável que resiste a respingos, já que o aço com revestimento em pó é altamente resistente à umidade. Atrás das portas espelhadas duplas, há bastante espaço de armazenamento. O armário possui uma fonte de luz que o próprio consumidor pode substituir.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapolaria-lumena-600
    • Familia de productoMirror cabinets
    • Grupo de produtosIntegrated lights
    • Data de publicação2025-11-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)175
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Peso líquido (Kg)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos

    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (70)
    3.9 de 5 estrelas 3.9 (11)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (34)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (26)